Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsstorud, 6 mm, R 3/8, 1500 mm, Vask Cu-DHP CW024A H040, Tootetüübile: AV(P)QM (T)

003H6853

Impulsstoru komplekt AV R 3/8##,fi 6x1,5m

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Kirjeldus,fi 6x1,5m
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Läbimõõt [mm]6 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulsstoru AV R 3/8",fi 6x1,5m
MaterjalVask Cu-DHP CW024A H040
Nimirõhk [bar]25 bar
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Pikkus [mm]1500.0 mm
Product line08
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max]50 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min]15 mm
Toote tüüpImpulsstorud
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAV(P)QM (T)
Ühenduse suurusR 3/8

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.384 Kilogram
Netokaal0.252 Kilogram
Volume3.267 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421541579
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens