Impulsstorud, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, Vask Cu-DHP CW024A H040, Tootetüübile: AV(P)QM (T)
003H6852
Impulsstoru komplekt AV R 1/8##,fi 6x1,5m
003H6852
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | ,fi 6x1,5m |
| Läbimõõt [mm] | 6 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AV IMPULSSTORU 6x1x1000, NIPPEL R 1/8" |
| Materjal | Vask Cu-DHP CW024A H040 |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Pikkus [mm] | 1500.0 mm |
| Product line | 08 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max] | 50 mm |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min] | 15 mm |
| Toote tüüp | Impulsstorud |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AV(P)QM (T) |
| Ühenduse suurus | R 1/8 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.362 Kilogram |
| Netokaal | 0.342 Kilogram |
| Volume | 3.927 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541555 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |