Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Paigaldusversioon: Pealevool

003H6851

Täiturmootor ja reg.osa PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 vooluhulk

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]2.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.30 bar
KirjeldusTäiturmootor ja reg.osa PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 vooluhulk
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
PaigaldusversioonPealevool
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]2.00 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]0.30 bar
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpTäiturid ja reguleerimisosad
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAVPQ4

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.596 Kilogram
Netokaal4.568 Kilogram
Volume9.455 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm