Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.30 bar - 2.00 bar, Mounting version: Return 003H6850

Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVPQ, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Paigaldusversioon: Tagasivool

003H6850

Täiturmootor ja reg.osa PN25 0,3-2,0 AVPQ tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]2.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.30 bar
KirjeldusTäiturmootor ja reg.osa PN25 0,3-2,0 AVPQ tagasivool
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ return
PaigaldusversioonTagasivool
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]2.00 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]0.30 bar
SCIPi kausta nr0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae
SCIPi kausta tootenimiACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpTäiturid ja reguleerimisosad
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAVPQ

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.721 Kilogram
Netokaal2.697 Kilogram
Volume5.782 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421553077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm