Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6848
Mad. täit. reg. PN25 3–11 SAVA-D
003H6848
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Kirjeldus | Mad. täit. reg. PN25 3–11 SAVA-D |
| Material Description | Low.Act.Adj.part, PN25, 3-11, SAVA-D |
| Product line | 08 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhu seadevahemik [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Rõhu seadevahemik [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Täiturid ja reguleerimisosad |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | SAVA, SAVD |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 4.623 Kilogram |
| Netokaal | 4.623 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 7.9 Liter |
| EAN/UPC | 5702421553039 |