Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar
003H6846
Täiturmootor PN25, 1–4,5 SAVA, SAVD mööda/tagasi/peale
003H6846
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] | 4.50 bar |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Kirjeldus | Täiturmootor PN25, 1–4,5 SAVA, SAVD mööda/tagasi/peale |
| Material Description | Act., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhu seadevahemik [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Rõhu seadevahemik [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Täiturid ja reguleerimisosad |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | SAVA, SAVD |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 4.757 Kilogram |
| Netokaal | 4.695 Kilogram |
| Volume | 10.944 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |