Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6845
Täiturmootor PN25, 3–11 AVA, AVD mööda/tagasi/peale
003H6845
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Kirjeldus | Täiturmootor PN25, 3–11 AVA, AVD mööda/tagasi/peale |
| Material Description | Actua. PN25, 3-11, AVA, AVD byp/ret/flo |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhu seadevahemik [bar] [Max] | 11.00 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhu seadevahemik [bar] [Min] | 3.00 bar |
| SCIPi kausta nr | 6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8 |
| SCIPi kausta tootenimi | MD_ACT_PN25_RET_I_HP |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Täiturid ja reguleerimisosad |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AVA, AVD |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 4.745 Kilogram |
| Netokaal | 4.745 Kilogram |
| Volume | 9.574 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |