Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Täiturmootor PN25, 1–4,5 AVA, AVD mööda/tagasi/peale

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]4.50 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]1.00 bar
KirjeldusTäiturmootor PN25, 1–4,5 AVA, AVD mööda/tagasi/peale
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, AVA, AVD byp/ret/flo
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]5.00 bar
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]1.00 bar
SCIPi kausta nr6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIPi kausta tootenimiMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpTäiturid ja reguleerimisosad
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAVA, AVD

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.083 Kilogram
Netokaal3.083 Kilogram
Volume9.95 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm