Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ4, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6838

Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Paigaldusversioon: Pealevool

003H6838

Täiturmootor ja reg.osa PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 vooluhulk

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.20 bar
KirjeldusTäiturmootor ja reg.osa PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 vooluhulk
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow
PaigaldusversioonPealevool
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]1.00 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]0.20 bar
SCIPi kausta nra086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56
SCIPi kausta tootenimiAct.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpTäiturid ja reguleerimisosad
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAVPQ4

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.501 Kilogram
Netokaal4.501 Kilogram
Volume9.455 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421552889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm