Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 3.00 bar - 11.00 bar, Mounting version: Flow 003H6837

Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Paigaldusversioon: Pealevool

003H6837

Täiturmootor ja reg.osa PN25 3-11 AVP vooluhulk

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]12.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]3.00 bar
KirjeldusTäiturmootor ja reg.osa PN25 3-11 AVP vooluhulk
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 3-12, AVP flow
PaigaldusversioonPealevool
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]11.00 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]3.00 bar
SCIPi kausta nrc8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
SCIPi kausta tootenimiMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpTäiturid ja reguleerimisosad
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAVP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.892 Kilogram
Netokaal4.882 Kilogram
Volume9.71 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421552872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm