Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Flow 003H6836

Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Paigaldusversioon: Pealevool

003H6836

Täiturmootor ja reg.osa PN25 1-5 AVP vooluhulk

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]5.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]1.00 bar
KirjeldusTäiturmootor ja reg.osa PN25 1-5 AVP vooluhulk
Material DescriptionAct. & adj.part PN25 1-5 AVP flow
PaigaldusversioonPealevool
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]5.00 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]1.00 bar
SCIPi kausta nrc8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
SCIPi kausta tootenimiMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpTäiturid ja reguleerimisosad
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAVP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.26 Kilogram
Netokaal3.26 Kilogram
Volume9.623 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421552865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm