Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Paigaldusversioon: Pealevool

003H6835

Täiturmootor ja reg.osa PN25 0,3-2,0 AVP vooluhulk

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]2.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.30 bar
KirjeldusTäiturmootor ja reg.osa PN25 0,3-2,0 AVP vooluhulk
Material DescriptionTÄITUR/SEADEOSA PN25 0,3-2,0 AVP PEALEVO
PaigaldusversioonPealevool
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]2.00 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]0.30 bar
SCIPi kausta nrdacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
SCIPi kausta tootenimiSAC MD DP-Q Act. PN25
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpTäiturid ja reguleerimisosad
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAVP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.78 Kilogram
Netokaal2.78 Kilogram
Volume5.799 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421552858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm