Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Paigaldusversioon: Pealevool
003H6834
Täiturmootor ja reg.osa PN25 0,2-1,0 AVP vooluhulk
003H6834
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Kirjeldus | Täiturmootor ja reg.osa PN25 0,2-1,0 AVP vooluhulk |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 4 tükki |
| Material Description | Act. & adj.part PN25 0,2-1,0 AVP flow |
| Paigaldusversioon | Pealevool |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhu seadevahemik [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Rõhu seadevahemik [bar] [Min] | 0.20 bar |
| SCIPi kausta nr | dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd |
| SCIPi kausta tootenimi | SAC MD DP-Q Act. PN25 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Täiturid ja reguleerimisosad |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AVP |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.815 Kilogram |
| Netokaal | 2.815 Kilogram |
| Volume | 5.717 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |