Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVPQ, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Paigaldusversioon: Tagasivool
003H6833
Täiturmootor ja reg.osa PN25 0,2-1,0 AVPQ tagasivool
003H6833
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Kirjeldus | Täiturmootor ja reg.osa PN25 0,2-1,0 AVPQ tagasivool |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ return |
| Paigaldusversioon | Tagasivool |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhu seadevahemik [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Rõhu seadevahemik [bar] [Min] | 0.20 bar |
| SCIPi kausta nr | 92d54b0f-0d89-4637-aa3d-ee24b299ef23 |
| SCIPi kausta tootenimi | ACT.ADJ.PART. PN25. 0.2-1.0. AVPQ RETURN |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Täiturid ja reguleerimisosad |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AVPQ |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.442 Kilogram |
| Netokaal | 2.442 Kilogram |
| Volume | 9.504 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552810 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |