Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Paigaldusversioon: Tagasivool

003H6832

Täiturmootor ja reg.osa PN25 3-11 AVP tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]12.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]3.00 bar
KirjeldusTäiturmootor ja reg.osa PN25 3-11 AVP tagasivool
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 3-12, AVP return
PaigaldusversioonTagasivool
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]11.00 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]3.00 bar
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpTäiturid ja reguleerimisosad
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAVP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.594 Kilogram
Netokaal4.594 Kilogram
Volume7.9 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421552803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm