Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Paigaldusversioon: Tagasivool

003H6831

Täiturmootor ja reg.osa PN25 1-5 AVP tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]5.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]1.00 bar
KirjeldusTäiturmootor ja reg.osa PN25 1-5 AVP tagasivool
Material DescriptionAct. & adj.part PN25 1-5 AVP return
PaigaldusversioonTagasivool
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]5.00 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]1.00 bar
SCIPi kausta nr6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIPi kausta tootenimiMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpTäiturid ja reguleerimisosad
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAVP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.048 Kilogram
Netokaal3.018 Kilogram
Volume9.174 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421552797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm