Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Paigaldusversioon: Tagasivool
003H6830
Täiturmootor ja reg.osa PN25 0,3-2,0 AVP tagasivool
003H6830
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Kirjeldus | Täiturmootor ja reg.osa PN25 0,3-2,0 AVP tagasivool |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 4 tükki |
| Material Description | Act. & adj.part PN25 0,3-2,0 AVP return |
| Paigaldusversioon | Tagasivool |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhu seadevahemik [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Rõhu seadevahemik [bar] [Min] | 0.30 bar |
| SCIPi kausta nr | c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919 |
| SCIPi kausta tootenimi | MD_ACT_PN25_RET_I |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Täiturid ja reguleerimisosad |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AVP |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.692 Kilogram |
| Netokaal | 2.692 Kilogram |
| Volume | 5.717 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |