Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6829

Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Paigaldusversioon: Tagasivool

003H6829

Täiturmootor ja reg.osa PN25 0,2-1,0 AVP tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.20 bar
KirjeldusTäiturmootor ja reg.osa PN25 0,2-1,0 AVP tagasivool
Kogus vastavalt pakendi formaadile4 tükki
Material DescriptionTÄITUR JA SEADEOSA PN25 0,2-1,0 AVP taga
PaigaldusversioonTagasivool
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]1.00 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]0.20 bar
SCIPi kausta nrc3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
SCIPi kausta tootenimiMD_ACT_PN25_RET_I
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpTäiturid ja reguleerimisosad
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAVP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.652 Kilogram
Netokaal2.652 Kilogram
Volume5.717 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421552759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm