Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVP-F, AVQ, AVQM, Paigaldusversioon: Tagasivool
003H6825
Täiturmootor PN25 AVP-F tagasivool AVQ(M)
003H6825
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | Täiturmootor PN25 AVP-F tagasivool AVQ(M) |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 9 tükki |
| Material Description | Actuator PN16 AVP-F return AVQ(M) |
| Paigaldusversioon | Tagasivool |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | c28e146f-2bb9-4c00-97cc-6592b5f022ee |
| SCIPi kausta tootenimi | ACTUATOR PN16 AVP-F RETURN AVQ(M) |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Täiturid ja reguleerimisosad |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AVP-F, AVQ, AVQM |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.864 Kilogram |
| Netokaal | 0.864 Kilogram |
| Volume | 4.481 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552674 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |