Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Paigaldusversioon: Pealevool

003H6824

Täiturmootor ja reg.osa PN25 0,2-1,0 AV vooluhulk

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.20 bar
KirjeldusTäiturmootor ja reg.osa PN25 0,2-1,0 AV vooluhulk
Material DescriptionAVP REGULEEROSA 0,2-1,0 PEALEV. PN16
PaigaldusversioonPealevool
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]1.00 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]0.20 bar
SCIPi kausta nrc62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
SCIPi kausta tootenimiMD_ACT_PN16_FLO_T
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpTäiturid ja reguleerimisosad
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAVP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.788 Kilogram
Netokaal1.266 Kilogram
Volume4.535 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421552650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm