Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Paigaldusversioon: Pealevool
003H6823
Täiturmootor ja reg.osa PN25 0,05-0,5 AV vooluhulk
003H6823
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Kirjeldus | Täiturmootor ja reg.osa PN25 0,05-0,5 AV vooluhulk |
| Material Description | Act.adj.part, PN16, 0,05-0,5, AV flow |
| Paigaldusversioon | Pealevool |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhu seadevahemik [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Rõhu seadevahemik [bar] [Min] | 0.05 bar |
| SCIPi kausta nr | c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e |
| SCIPi kausta tootenimi | MD_ACT_PN16_FLO_T |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Täiturid ja reguleerimisosad |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AVP |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.738 Kilogram |
| Netokaal | 1.151 Kilogram |
| Volume | 4.414 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |