Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Paigaldusversioon: Tagasivool

003H6822

Täiturmootor ja reg.osa PN25 0,2-1,0 AV tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.20 bar
KirjeldusTäiturmootor ja reg.osa PN25 0,2-1,0 AV tagasivool
Kogus vastavalt pakendi formaadile9 tükki
Material DescriptionAVP REGULEEROSA 0,2-1,0 BAR TAGASIV.
PaigaldusversioonTagasivool
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]1.00 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]0.20 bar
SCIPi kausta nrb611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
SCIPi kausta tootenimiMD_ACT_PN16_RET_T
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpTäiturid ja reguleerimisosad
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAVP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.216 Kilogram
Netokaal1.216 Kilogram
Volume4.586 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421552612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm