Impulsstorud, 6 mm, 1500 mm, Messing CW617N, Tootetüübile: AFP(Q)/B
003H0488
Vasktoru fi 6x1 mm 1,5 m
003H0488
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | Vasktoru fi 6x1 mm 1,5 m |
| Läbimõõt [mm] | 6 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Copper tube fi 6x1mm 1,5m |
| Materjal | Messing CW617N |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Pikkus [mm] | 1500.0 mm |
| Product line | 08 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max] | 50 mm |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min] | 15 mm |
| Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max] | 25 bar |
| Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min] | 25 bar |
| Toote tüüp | Impulsstorud |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AFP(Q)/B |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.344 Kilogram |
| Netokaal | 0.328 Kilogram |
| Volume | 3456.12 Cubic centimeter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421819005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |