Danfoss logo
Accessory - For AV Program - Seal Pots - 0.3l - 003H0277

Eraldusanum, 0,3 l, seeria MD

003H0277

Eraldusanum, 0,3 l, seeria MD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusEraldusanum, 0,3 l, seeria MD
Material DescriptionEraldusanum 0,3L
MaterjalTeras
Nimirõhk [bar]40 bar
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Täitmismaht [l]0.3 L
Toote tüüpEraldusanumad
TooterühmLisavarustus – SAC

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.258 Kilogram
Netokaal1.258 Kilogram
Volume4.894 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421812556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm