Danfoss logo
Impulse tubes

Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras

003G1868

Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN80

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
KirjeldusImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN80
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Läbimõõt [mm]10 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN8
MaterjalRoostevaba teras
Nimirõhk [bar]40 bar
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nra4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIPi kausta tootenimiAF IMPULSE TUBES (3)
Sisaldab akusidNo
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max]80 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min]80 mm
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max]40 bar
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min]16 bar
Toote tüüpImpulsstorud
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAFPQ 24
Ühenduse suurusG 1/4
Ventiili suuruseleDN 80

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.45 Kilogram
Netokaal0.4 Kilogram
Volume4.128 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162414279
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm