Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras, Tootetüübile: AFPQ4
003G1419
Impulsstorud AFPQ4 PN16 DN250
003G1419
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Kirjeldus | Impulsstorud AFPQ4 PN16 DN250 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 3 tükki |
| Läbimõõt [mm] | 10 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ4 PN16 DN250 |
| Materjal | Roostevaba teras |
| Nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| SCIPi kausta tootenimi | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Sisaldab akusid | No |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max] | 250 mm |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min] | 250 mm |
| Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max] | 16 bar |
| Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min] | 16 bar |
| Toote tüüp | Impulsstorud |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AFPQ4 |
| Ühenduse suurus | G 1/4 |
| Ventiili suurusele | DN 250 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.795 Kilogram |
| Netokaal | 0.79 Kilogram |
| Volume | 17.04 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |