Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras, Tootetüübile: AFPQ

003G1417

Impulsstorud AFPQ PN16 DN 250

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
KirjeldusImpulsstorud AFPQ PN16 DN 250
Läbimõõt [mm]10 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 DN 250
MaterjalRoostevaba teras
Nimirõhk [bar]16 bar
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max]250 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min]250 mm
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max]16 bar
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min]16 bar
Toote tüüpImpulsstorud
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAFPQ
Ühenduse suurusG 1/4
Ventiili suuruseleDN 250

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.394 Kilogram
Netokaal1.394 Kilogram
Volume36.223 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104043180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm