Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras, Tootetüübile: AFPQ
003G1405
Impulsstorud AFPQ PN40 250
003G1405
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | Impulsstorud AFPQ PN40 250 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Läbimõõt [mm] | 10 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ PN40 250 |
| Materjal | Roostevaba teras |
| Nimirõhk [bar] | 40 bar |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max] | 250 mm |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min] | 250 mm |
| Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max] | 40 bar |
| Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min] | 40 bar |
| Toote tüüp | Impulsstorud |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AFPQ |
| Ühenduse suurus | G 1/4 |
| Ventiili suurusele | DN 250 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.7 Kilogram |
| Netokaal | 0.527 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 3.36 Liter |
| EAN/UPC | 5702421813621 |