Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras, Tootetüübile: AFQ

003G1404

Impulsstorud AFQ PN40 250

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusImpulsstorud AFQ PN40 250
Läbimõõt [mm]10 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ PN40 250
MaterjalRoostevaba teras
Nimirõhk [bar]40 bar
Product line08
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max]250 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min]250 mm
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max]40 bar
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min]40 bar
Toote tüüpImpulsstorud
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAFQ
Ühenduse suurusG 1/4
Ventiili suuruseleDN 250

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.375 Kilogram
Netokaal0.375 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume3.575 Liter
EAN/UPC5702421813539