Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, 1500 mm, Vask CW 024A, Tootetüübile: AFP(Q)/B
003G1391
Impulsstoru komplekt AF, G1/4, fi10 x 1,5 m
003G1391
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Kirjeldus | Impulsstoru komplekt AF, G1/4, fi10 x 1,5 m |
| Läbimõõt [mm] | 10 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AF IMPULSSTORU 10x1x1500 PN16 |
| Materjal | Vask CW 024A |
| Pikkus [mm] | 1500.0 mm |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max] | 250 mm |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min] | 15 mm |
| Toote tüüp | Impulsstorud |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AFP(Q)/B |
| Ühenduse suurus | G 1/4 |
| Ventiili suurusele | Universal |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.574 Kilogram |
| Netokaal | 0.433 Kilogram |
| Volume | 3.538 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |