Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras, Tootetüübile: AFPQ4

003G1389

Impulsstorud AFPQ4 PN40 200

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusImpulsstorud AFPQ4 PN40 200
Läbimõõt [mm]10 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 200
MaterjalRoostevaba teras
Nimirõhk [bar]40 bar
Product line08
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max]200 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min]200 mm
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max]40 bar
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min]16 bar
Toote tüüpImpulsstorud
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAFPQ4
Ühenduse suurusG 1/4
Ventiili suuruseleDN 200

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.708 Kilogram
Netokaal0.708 Kilogram
Volume3.6 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421812396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm