Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras, Tootetüübile: AFPQ4

003G1388

Impulsstorud AFPQ4 PN40 150

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
KirjeldusImpulsstorud AFPQ4 PN40 150
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Läbimõõt [mm]10 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 150
MaterjalRoostevaba teras
Nimirõhk [bar]40 bar
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nr4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIPi kausta tootenimiAF IMPULSE TUBES (2)
Sisaldab akusidNo
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max]150 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min]150 mm
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max]40 bar
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min]16 bar
Toote tüüpImpulsstorud
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAFPQ4
Ühenduse suurusG 1/4
Ventiili suuruseleDN 150

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.661 Kilogram
Netokaal0.661 Kilogram
Volume3.451 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421812389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm