Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras, Tootetüübile: AFPQ4, DN 15; DN 20
003G1378
Impulsstorud AFPQ4 PN40 15/20
003G1378
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Kirjeldus | Impulsstorud AFPQ4 PN40 15/20 |
| Läbimõõt [mm] | 10 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ4 PN40 15/20 |
| Materjal | Roostevaba teras |
| Nimirõhk [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Sisaldab akusid | No |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max] | 20 mm |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min] | 15 mm |
| Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max] | 40 bar |
| Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min] | 16 bar |
| Toote tüüp | Impulsstorud |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AFPQ4 |
| Ühenduse suurus | G 1/4 |
| Ventiili suurusele | DN 15DN 20 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.546 Kilogram |
| Netokaal | 0.546 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812280 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |