Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras, Tootetüübile: AVPQ
003G1367
Impulsstorud AFPQ PN40 25/32
003G1367
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Kirjeldus | Impulsstorud AFPQ PN40 25/32 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Läbimõõt [mm] | 10 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ PN40 25/32 |
| Materjal | Roostevaba teras |
| Nimirõhk [bar] | 40 bar |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIPi kausta tootenimi | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Sisaldab akusid | No |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max] | 32 mm |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min] | 25 mm |
| Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max] | 40 bar |
| Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min] | 16 bar |
| Toote tüüp | Impulsstorud |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AVPQ |
| Ühenduse suurus | G 1/4 |
| Ventiili suurusele | DN 25DN 32 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.314 Kilogram |
| Netokaal | 0.314 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |