Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras, Tootetüübile: AFPB (-F)
003G1360
Impulsstorud AFPB (-F) PN40 50
003G1360
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Kirjeldus | Impulsstorud AFPB (-F) PN40 50 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 4 tükki |
| Läbimõõt [mm] | 10 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tubes for AFPB (-F) PN40 50 |
| Materjal | Roostevaba teras |
| Nimirõhk [bar] | 40 bar |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIPi kausta tootenimi | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Sisaldab akusid | No |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max] | 50 mm |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min] | 50 mm |
| Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max] | 40 bar |
| Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min] | 16 bar |
| Toote tüüp | Impulsstorud |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AFPB (-F) |
| Ühenduse suurus | G 1/4 |
| Ventiili suurusele | DN 50 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.086 Kilogram |
| Netokaal | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.031 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |