Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB (-F) PN40 65/80

Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras, Tootetüübile: AFPB (-F)

003G1357

Impulsstorud AFPB (-F) PN40 25/32

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
KirjeldusImpulsstorud AFPB (-F) PN40 25/32
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Läbimõõt [mm]10 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB (-F) PN40 25/32
MaterjalRoostevaba teras
Nimirõhk [bar]40 bar
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nr4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIPi kausta tootenimiAF IMPULSE TUBES (2)
Sisaldab akusidNo
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max]32 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min]25 mm
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max]40 bar
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min]16 bar
Toote tüüpImpulsstorud
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAFPB (-F)
Ühenduse suurusG 1/4
Ventiili suuruseleDN 25DN 32

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.094 Kilogram
Netokaal0.085 Kilogram
Volume0.011 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421812075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm