Danfoss logo
BasicPlus2-product-category

BasicPlus2

Danfoss BasicPlus2 ruumitermostaadid on loodud täpseks ruumitemperatuuri reguleerimiseks vesipõhistes põrandaküttesüsteemides. Säilitades temperatuuri vastavalt kasutaja eelistustele, tagavad need optimaalse soojusmugavuse ja pakuvad märkimisväärset energiasäästu. Need termostaadid on saadaval nii ketasnupuga, ekraaniga kui ka programmeeritava ekraaniga versioonides ning ühendavad endas kasutusmugavuse täiustatud juhtimisfunktsioonidega, et kaitsta põrandaid, vältida külmakahjustusi ja parandada kütte efektiivsust.

Features and benefits

  • WT-T (ketas) ruumitermostaat
    • Lihtne nupuga juhtimine temperatuuri sättepunkti kiireks reguleerimiseks
    • Külmumiskaitse sümbol minimaalse energiatarbimise tagamiseks, vältides samal ajal külmumist
    • LED-indikaatorid: 1. Roheline tuli – termostaat on SEES, küttevajadust pole; 2. Punane tuli – termostaat on SEES, küttevajadus on aktiivne
  • WT-D (ekraaniga) ja WT-P (ekraaniga ja programmeeritavad) ruumitermostaadid
    • Moodne disain valge taustvalgustusega LCD-ekraaniga
    • EEMAL funktsioon energia säästmiseks eemaloleku ajal
    • Lapse turvalukk
    • Kolm valitavat temperatuuri reguleerimise režiimi: 1. Ruumitemperatuuri reguleerimine (vaikimisi); 2. Ruumitemperatuur põrandatemperatuuri piiranguga; 3. Põrandatemperatuuri reguleerimine
    • Kaks valitavat põrandatemperatuuri reguleerimisrežiimi: kõrge / madal
    • Reguleeritavad maksimaalsed ja minimaalsed piirangud ruumi ja põranda temperatuurile
    • Valikuline toatemperatuuri näidik, kui toide on välja lülitatud
    • Põrandaanduri klemmid põranda temperatuuri maksimaalseks reguleerimiseks, vähendades ülekuumenemise ja põranda kahjustamise ohtu
    • Külmumiskaitse režiim (~5 °C)
    • Temperatuuri kalibreerimine mõõtmishälvete kompenseerimiseks
    • Programmeeritav ainult 5-2 nädalane ajakava automaatseks mugavus- ja temperatuuri alandamiseks