230V Room thermostats
Product types shown: 7

Basic Plus2 Modbus Communication
WT-DM room thermostats are used for room temperature control in water-based floor heating systems.
By controlling room temperature in accordance with the temperature desired by the user, the room thermostats provide optimal energy savings while upholding optimal thermal comfort in the room.
BasicPlus2
Danfoss BasicPlus2 ruumitermostaadid on loodud täpseks ruumitemperatuuri reguleerimiseks vesipõhistes põrandaküttesüsteemides. Säilitades temperatuuri vastavalt kasutaja eelistustele, tagavad need optimaalse soojusmugavuse ja pakuvad märkimisväärset energiasäästu. Need termostaadid on saadaval nii ketasnupuga, ekraaniga kui ka programmeeritava ekraaniga versioonides ning ühendavad endas kasutusmugavuse täiustatud juhtimisfunktsioonidega, et kaitsta põrandaid, vältida külmakahjustusi ja parandada kütte efektiivsust.

Danfoss Icon™ ekraaniga ruumitermostaat, 230 V
Danfoss Icon™ on valik süvistatavaid ja pinnale paigaldatavaid ruumitermostaate hüdropõrandakütte rakenduste jaoks.
Danfoss Icon™ ekraan töötab vooluvõrgust ja seda saab kasutada nii eraldiseisva termostaadina kui ka koos juhtmestikukeskustega.
Termostaat kasutab triac-väljundit ja suudab juhtida kuni viit termoajamit.
Kasutaja saab puutetundliku kasutajaliidese kaudu soovitud toatemperatuuri seadistada ja mõõdetud toatemperatuuri lugeda.
Termostaadil on läbipaistva ekraaniga „klaasil puudutatav“ liides. Tavapärases töös on ekraan välja lülitatud.
Danfoss Icon™ Programmable Room Thermostats, 230V
Danfoss Icon™ is a range of flush and surface mounted room thermostats for hydronic floor heating applications.
Danfoss Icon™ Programmable is mains powered and can be used as a stand-alone thermostat or in combination with Wiring Center.
The thermostat uses a triac output and can control up to 5 thermal actuators.
The user can choose between 7 pre-defined heating schedules. A schedule can be temporarily overrided by using the three mode keys.
The thermostat can also operature without scheduling (constant room temperature setpoint).
The thermostat uses forecast (adaptive learning).
The thermostat uses a “touch on glass” interface with a shine through display. The display is “OFF” in normal operation.
Danfoss Icon™ seadekettagaRuumitermostaadid, 230 V
Danfoss Icon™ on süvistatud ja pinnapealse pai-galdusega ruumitermostaatide sari vesipõranda-kütte reguleerimiseks
Danfoss Icon™ seadekettaga mudel töötab võrgu-toitel ja seda saab kasutada eraldiseisva termos-taadina või koos Wiring Center.
Termostaadil on releeväljund ja sellega saab juhti-da kuni viit termohüdraulilist mootorit.
Kasutaja saab seadistada soovitud ruumitempe-ratuuri seadekettaga vahemikus 5 kuni 30 kraadi.
Seadistusvahemiku piiramiseks on võimalik seade-ketas eemaldada.