ASV-PV
Product types shown: 3

ASV-PV 4 gen
Ventiilid ASV on automaatsed tasakaalustusventiilid. Koos Danfossi eelseadistavate radiaatori termostaatventiilidega kuuluvad need Danfossi kahetorulahendusse ja sobivad ideaalselt elamute kahetoru küttesüsteemide hüdrauliliseks tasakaalustamiseks.
Üks suurimaid väljakutseid küttesüsteemides on süsteemi halb tasakaalustatus, mida põhjustab küttesüsteemis pidevalt ja ettearvamatult muutuv diferentsiaalrõhk. Selle tagajärjeks on elanike kaebused ebamugava sisekliima, müra ja suurte energiaarvete üle.
Nende kaebuste lahendamiseks paigaldatakse sageli võimsamad pumbad, et parandada soojuskandja (eeskätt ebapiisavalt soojendatud vee) ringlust. Kahjuks mõjutab see rõhukadusid ja energiakulu süsteemis veelgi enam. Pealegi, mida suurem on rõhukadu, seda suuremat müra tekitab süsteem, eriti radiaatoriventiilid.
Automaatsed tasakaalustusventiilid ASV tagavad reguleerventiilide optimaalse rõhuolukorra ja alati õige vooluhulga igas püstikus. See on põhjus, miks DIN 18380 näeb ette osalistel võimsustel diferentsiaalrõhu reguleerimist. ASV loob automaatselt süsteemis optimaalse tasakaalu nii täis- kui ka osalisel koormusel. See tasakaal on püsiv (häirimatu).
Ventiile ASV saab samuti kasutada muutuva vooluhulgaga jahutussüsteemides (jahutuskonvektor, jahutustalad jne), et tagada süsteemi automaatne tasakaalustatus (vt üksikasju ASV üldiselt tehniliselt andmelehelt).
ASV-PV DN 50-100 (3 gen)
ASV balancing valves are used for dynamic hydronic balance in heating and cooling systems. One of the major challenges in heating and cooling systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the system. This often results in complaints about poor indoor comfort, noise and high energy bills. ASV automatic balancing valves ensure an optimal pressure differential for control valves as well as the correct flow within the individual risers at all times. The ASV automatically creates an optimal hydronic balance within the installation, whether under full or partial load. This balance is never disrupted.

ASV-PV sets
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves they are part of the Danfoss two-pipe solution and are perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. One of the major challenges in heating systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the heating system. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise and high energy bills. The ASV valves can also be used in cooling applications (fan coil, chilled beam, etc) with variable flow, to secure an automatic hydronic balance (see general ASV datasheet for details).