SonoCollect 111, Ethernet, Andmete salvestamine: ≥2 GB, M-bus moodul
014U1613
Smart metering data concentrators and repeaters
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SonoCollect
Soovitatav asendamine: 014U1614
014U1613
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| AMR-i tüüp | Nutikas arvestiandmete kontsentraator |
| Andmesideliidesed | Ethernet |
| Andmete salvestamine | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| GSM | / |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Smart metering data concentrators and repeaters |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Konfiguratsioon | Täielik kaugjuhtimine LAN- või WAN-ühenduse (Internet) kaudu |
| Liidesemooduli pesa 1 | M-bus moodul |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-M-125 |
| Näiduvõime [m] | 125 m |
| Paigaldamine | DIN latt, 3 seadet |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Toiteallikas | Ei, tuleb lisada lisavarustusest |
| Toote tüüp | SonoCollect 111 |
| Tooterühm | Meter reading / meter system |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.228 Kilogram |
| Netokaal | 0.228 Kilogram |
| Volume | 2 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505738 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |