SonoCollect 111, Ethernet, Andmete salvestamine: ≥2 GB, M-bus moodul
014U1614
Smart metering data concentrators and repeaters
014U1614
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| AMR-i tüüp | Nutikas arvestiandmete kontsentraator |
| Andmesideliidesed | Ethernet |
| Andmete salvestamine | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| GSM | / |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Smart metering data concentrators and repeaters |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Konfiguratsioon | Täielik kaugjuhtimine LAN- või WAN-ühenduse (Internet) kaudu |
| Liidesemooduli pesa 1 | M-bus moodul |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-M-250 |
| Näiduvõime [m] | 250 m |
| Paigaldamine | DIN latt, 3 seadet |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Toiteallikas | Ei, tuleb lisada lisavarustusest |
| Toote tüüp | SonoCollect 111 |
| Tooterühm | Meter reading / meter system |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.226 Kilogram |
| Netokaal | 0.226 Kilogram |
| Volume | 2.016 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505745 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |