Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energiaarvestid, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Jahutamine, võrgutoide

014U1477

Energy meter for residential applications

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aku kogus2
Aku tüüp või nimiSold without batteries
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m]1.5 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EnergiaühikkWh (0 kohta pärast koma)
EPD on saadavalYes
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max]95 °C
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min]5 °C
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideNo integrated communication
IP protection classIP65
Kaabli isolatsioonimaterjalPUR
Kaitseklass, arvestiIP65
Kasutuselevõtu tööriistSonoApp
KinnitusasutusSertifikaadi jõustumine
KirjeldusEnergy meter for residential applications
Korpuse värvRAL 9010 valge
Kvs-väärtused [m³/h]12.79 m³/h
Läbimõõt [mm]25 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]60 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Liidesemooduli pesa 1No interface module
Logisalvestuse intervall [Month]1 mo
Logisalvestuse kestus [Month]24 mo
Material DescriptionDN25R,qp6.0,260,H3m,EU,kWh,Pt3m,MP
Nimirõhk [bar]25 bar
PaigaldamineTagasivool
Iseloomulik
Väärtus
Pikkus [mm]260.0 mm
Product line08
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
RakendusJahutamine
SoojuskandjaVee kvaliteet, pH 7–9,5
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]95 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]5 °C
Soojuskandjaga kokkupuutuv materjalMessingandur
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Temperatuuri piirangud (arvestus) [°C] [Max]105 °C
Temperatuuri piirangud (arvestus) [°C] [Min]0 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]5.2 mm
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m]1.5 m
Temperatuuriandurite tüüpPt 1000
Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Max]90.00 K
Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Min]3.00 K
Toitepinge tüüpvõrgutoide
Toote tüüpSonoSelect 10
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse suurusG 1 1/4 B
Ühenduse tüüpKeere
Ümbritseva keskkonna klassE1 / M2
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]95 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.908 Kilogram
Netokaal1.53 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume6.113 Liter
EAN/UPC5702425245909