Energiaarvestid
Product types shown: 2

SonoMeter 40
The Danfoss SonoMeter 40 is a range of ultrasonic, compact energy meters intended for measuring energy consumption in heating and cooling applications for billing purposes. The meters are designed for remote meter read-out (AMR). SonoMeter 40 energy meters consist of an ultrasonic flow sensor, a pair of Pt500 temperature sensors and a calculator with integrated circuits for temperature measurement, flow calculation and energy calculation.

SonoSelect 10 / SonoSafe 10
Danfoss SonoSelect 10 ja SonoSafe 10 on ultrahelipõhised kompaktsed energiaarvestid, mis on mõeldud energiatarbe mõõtmiseks kütte-, jahutuse- ja kombineeritud kütte- ja jahutussüsteemides arve väljastamise eesmärgil. Arvestid on loodud näitude kauglumemiseks (AMR). Energiaarvestis sisaldub ultrahelihelipõhine vooluandur, Pt1000 temperatuuriandurite paar ja integraallülitustega kalkulaator temperatuuri ja vooluhulga mõõtmiseks ning energiaarvestuseks.