Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energiaarvestid, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Küte ja jahutus, võrgutoide, M-Bus

014U1338

Energiaarvestid elamutele

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aku kogus2
Aku tüüp või nimiSold without batteries
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m]1.5 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EnergiaühikkWh (0 kohta pärast koma)
EPD on saadavalYes
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max]95 °C
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min]5 °C
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideM-Bus
IP protection classIP65
Kaabli isolatsioonimaterjalPUR
Kaitseklass, arvestiIP65
Kasutuselevõtu tööriistSonoApp
KinnitusasutusSertifikaadi jõustumine
KirjeldusEnergiaarvestid elamutele
Korpuse värvRAL 9010 valge
Kvs-väärtused [m³/h]9.71 m³/h
Läbimõõt [mm]25 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]60 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Liidesemooduli pesa 1No interface module
Logisalvestuse intervall [Month]1 mo
Logisalvestuse kestus [Month]24 mo
Material DescriptionDN25R,qp3.5,160,Mbus,H,EU,kWh,MP
Nimirõhk [bar]25 bar
PaigaldamineTagasivool
Pikkus [mm]160.0 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
qss [m³/h]7.70 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIPi kausta tootenimiUltrasonic Pathfinder
SoojuskandjaVee kvaliteet, pH 7–9,5
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]95 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]5 °C
Soojuskandjaga kokkupuutuv materjalMessingandur
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Temperatuuri piirangud (arvestus) [°C] [Max]105 °C
Temperatuuri piirangud (arvestus) [°C] [Min]0 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]5.2 mm
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m]1.5 m
Temperatuuriandurite tüüpPt 1000
Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Max]90.00 K
Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Min]3.00 K
Toitepinge tüüpvõrgutoide
Toote tüüpSonoSelect 10
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse suurusG 1 1/4 B
Ühenduse tüüpKeere
Ümbritseva keskkonna klassE1 / M2
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]95 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.37 Kilogram
Netokaal1.06 Kilogram
Volume3.053 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425241604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm