Energiaarvestid, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Jahutamine, võrgutoide, M-Bus, Impulsi sisendmoodul (2 sis)
014U1478
Energy meter for residential applications
014U1478
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aku kaal sekundaarpoolel | 10 g |
| Aku kogus | 2 |
| Aku pinge sekundaarpoolel | 3.6 V |
| Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m] | 3.0 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | LCD |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Energiaühik | kWh (0 kohta pärast koma) |
| EPD on saadaval | Yes |
| Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max] | 95 °C |
| Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min] | 5 °C |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Integreeritud andmeside | M-Bus |
| Kaabli isolatsioonimaterjal | PUR |
| Kaal aku kohta | 10 g |
| Kaitseklass, arvesti | IP65 |
| Kasutuselevõtu tööriist | SonoApp |
| Kinnitusasutus | Sertifikaadi jõustumine |
| Kirjeldus | Energy meter for residential applications |
| Korpuse värv | RAL 9010 valge |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 3.87 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 15 mm |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -25 °C |
| Liidesemooduli pesa 1 | Impulsi sisendmoodul (2 sis) |
| Logisalvestuse intervall [Month] | 1 mo |
| Logisalvestuse kestus [Month] | 24 mo |
| Material Description | DN15R,QP1.5,110,MB,H3,EU,KWH,PT5,MP,MBPI |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Paigaldamine | Tagasivool |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 3.30 m³/h |
| Rakendus | Jahutamine |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIPi kausta tootenimi | Ultrasonic Pathfinder |
| Sekundaarpoole aku Akude arv | 1 |
| Sekundaarpooluse tüüp või nimi | 0,5 AA Lithium |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja | Vee kvaliteet, pH 7–9,5 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Soojuskandjaga kokkupuutuv materjal | Messingandur |
| Täpsusstandard | Klass 2, EN1434 |
| Temperatuuri piirangud (arvestus) [°C] [Max] | 105 °C |
| Temperatuuri piirangud (arvestus) [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatuurianduri läbimõõt [mm] | 5.2 mm |
| Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m] | 1.5 m |
| Temperatuuriandurite tüüp | Pt 1000 |
| Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Max] | 90.00 K |
| Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Min] | 3.00 K |
| Toitepinge tüüp | võrgutoide |
| Toote tüüp | SonoSelect 10 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Ühenduse suurus | G 3/4 |
| Ühenduse tüüp | Keere |
| Ümbritseva keskkonna klass | E1 / M2 |
| Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Vooluhulga mõõtmise põhimõte | Ultraheli |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.214 Kilogram |
| Netokaal | 0.93 Kilogram |
| Volume | 3.933 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425246746 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |