Danfoss logo
SonoMeter 40 DN20 190mm G1_right

Energiaarvestid, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Küte ja jahutus, võrgutoide, RS485 ModBus

187F2729

Energy meter for commercial applications

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.019
1 primaarpooluse kogukaal kg0.019
Aku kogus1
Aku tööiga [aastates]15.0 yr
Aku tüüp või nimiAA Lithium (ER14505)
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m]1.2 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dünaamiline ulatus1:100
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
EnergiaühikkWh
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max]180 °C
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min]0 °C
Heakskiidu tüüpTüübikinnitusega ja esmakordselt kontrollitud
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideNo integrated communication
Kaabli isolatsioonimaterjalHalogeenivaba
Kaal aku kohta19 g
KinnitusasutusMID
KirjeldusEnergy meter for commercial applications
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kvs-väärtused [m³/h]8.15 m³/h
Läbimõõt [mm]20 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]35 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Liidesemooduli pesa 1RS485 ModBus
Logisalvestuse kestus [Month]36 mo
Material DescriptionSONO40 DN20 qp2.5 190 S HC 24V Modbus
Iseloomulik
Väärtus
Nimirõhk [bar]25 bar
PaigaldamineToide
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIPi kausta tootenimiSono40
Sisaldab akusidYes
SoojuskandjaVee kvaliteet, pH 7–9,5
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]0 °C
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]5.2 mm
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m]1.5 m
Temperatuuriandurite tüüpPt 500
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge tüüpvõrgutoide
Toote tüüpSonoMeter 40
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse suurusG 1
Ühenduse tüüpKeere
Ümbritseva keskkonna klassE2/M1
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]93 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.198 Kilogram
Netokaal1.198 Kilogram
Volume4.405 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424624392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm