Danfoss logo
SonoMeter 40 DN80 300mm flange_front

Energiaarvestid, SonoMeter 40, 80 mm, qp [m³/h]: 40, Küte, patarei 2 x AA, M-Bus

187F2115

Energy meter for commercial applications

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.019
1 primaarpooluse kogukaal kg0.038
Aku kogus2
Aku tööiga [aastates]15 yr
Aku tüüp või nimiAA Lithium (ER14505)
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m]5.0 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dünaamiline ulatus1:100
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
EnergiaühikkWh
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max]180 °C
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min]0 °C
Heakskiidu tüüpTüübikinnitusega ja esmakordselt kontrollitud
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideM-Bus
Kaabli isolatsioonimaterjalHalogeenivaba
Kaal aku kohta19 g
KinnitusasutusMID
KirjeldusEnergy meter for commercial applications
Kvs-väärtused [m³/h]94.28 m³/h
Läbimõõt [mm]80 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]35 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Liidesemooduli pesa 1No interface module
Logisalvestuse kestus [Month]36 mo
Material DescriptionSONO40 DN80 qp40 300 S fl HE 3.6V MBus
Iseloomulik
Väärtus
Nimirõhk [bar]25 bar
PaigaldamineToide
Product line08
qc [m³/h]0.0800 m³/h
qi [m³/h]0.400 m³/h
qp [m³/h]40.0 m³/h
qs [m³/h]80.0 m³/h
RakendusKüte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIPi kausta tootenimiSono40
Sisaldab akusidYes
SoojuskandjaVee kvaliteet, pH 7–9,5
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]0 °C
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]6.0 mm
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m]10.0 m
Temperatuuriandurite tüüpPt 500
Toitepinge tüüppatarei 2 x AA
Toote tüüpSonoMeter 40
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse suurusDN 80
Ühenduse tüüpÄärik
Ümbritseva keskkonna klassE2/M1
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]93 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.692 Kilogram
Netokaal12.692 Kilogram
Volume15.75 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424606459
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm