Danfoss logo
SonoMeter 40 DN15 110mm G3-4_right

Energiaarvestid, SonoMeter 40, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Küte, patarei 2 x AA, M-Bus

187F2085

Energy meter for commercial applications

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.019
1 primaarpooluse kogukaal kg0.038
Aku kogus2
Aku tööiga [aastates]15.0 yr
Aku tüüp või nimiAA Lithium (ER14505)
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m]1.2 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dünaamiline ulatus1:100
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
EnergiaühikGJ
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max]180 °C
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min]0 °C
Heakskiidu tüüpTüübikinnitusega ja esmakordselt kontrollitud
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideM-Bus
Kaabli isolatsioonimaterjalHalogeenivaba
Kaal aku kohta19 g
KinnitusasutusMID
KirjeldusEnergy meter for commercial applications
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Kvs-väärtused [m³/h]2.27 m³/h
Läbimõõt [mm]15 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]35 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Liidesemooduli pesa 1No interface module
Logisalvestuse kestus [Month]36 mo
Material DescriptionSONO40 DN15 qp0.6 110 S HE 3.6V MBus
Iseloomulik
Väärtus
Nimirõhk [bar]25 bar
PaigaldamineToide
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
RakendusKüte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIPi kausta tootenimiSono40
Sisaldab akusidYes
SoojuskandjaVee kvaliteet, pH 7–9,5
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]0 °C
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]5.2 mm
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m]1.5 m
Temperatuuriandurite tüüpPt 500
Toitepinge tüüppatarei 2 x AA
Toote tüüpSonoMeter 40
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse suurusG 3/4
Ühenduse tüüpKeere
Ümbritseva keskkonna klassE2/M1
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]93 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.883 Kilogram
Netokaal0.883 Kilogram
Volume3.038 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424606152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm