Danfoss logo
SonoMeter 40 DN40 300mm G2_front

Energiaarvestid, SonoMeter 40, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Küte, võrgutoide, M-Bus

187F2082

Energy meter for commercial applications

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.019
1 primaarpooluse kogukaal kg0.019
Aku kogus1
Aku tööiga [aastates]15.0 yr
Aku tüüp või nimiAA Lithium (ER14505)
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m]2.5 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dünaamiline ulatus1:100
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
EnergiaühikMWh
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max]180 °C
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min]0 °C
Heakskiidu tüüpTüübikinnitusega ja esmakordselt kontrollitud
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideM-Bus
Kaabli isolatsioonimaterjalHalogeenivaba
Kaal aku kohta19 g
KinnitusasutusMID
KirjeldusEnergy meter for commercial applications
Kvs-väärtused [m³/h]23.57 m³/h
Läbimõõt [mm]40 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]35 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Liidesemooduli pesa 1No interface module
Logisalvestuse kestus [Month]36 mo
Material DescriptionSONO40 DN40 qp10 300 R HE 230V MBus
Iseloomulik
Väärtus
Nimirõhk [bar]25 bar
PaigaldamineTagasivool
Product line08
qc [m³/h]0.0200 m³/h
qi [m³/h]0.100 m³/h
qp [m³/h]10.0 m³/h
qs [m³/h]20.0 m³/h
RakendusKüte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIPi kausta tootenimiSono40
Sisaldab akusidYes
SoojuskandjaVee kvaliteet, pH 7–9,5
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]0 °C
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]5.2 mm
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m]3.0 m
Temperatuuriandurite tüüpPt 500
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge tüüpvõrgutoide
Toote tüüpSonoMeter 40
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse suurusG 2
Ühenduse tüüpKeere
Ümbritseva keskkonna klassE2/M1
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]93 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.235 Kilogram
Netokaal3.935 Kilogram
Volume10.099 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424606121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm