Energiaarvestid, SONOMETER™ 1100, 80 mm, qp [m³/h]: 40, Jahutamine; Küte
187F8126
Sono1100+Sono1500 DN80 S qp40 300 PN25
187F8126
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Läbimõõt [mm] | 80 mm |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | Sono1100+Sono1500 DN80 S qp40 300 PN25 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 40.0 m³/h |
| Rakendus | KüteJahutamine |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Temperatuurianduri läbimõõt [mm] | 6.0 mm |
| Temperatuurianduri paigaldus | Tasku |
| Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m] | 10.0 m |
| Temperatuuriandurite tüüp | Pt 500 |
| Toitepinge tüüp | Battery AA-cell |
| Toote tüüp | SONOMETER™ 1100 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Vooluhulk [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Max] | 80.00 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Min] | 0.40 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 14 Kilogram |
| Netokaal | 13 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 29.785 Liter |
| EAN/UPC | 5715162503256 |